Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komplett abgedichtete Greiferversion
ermöglicht den Einsatz in verschmutzten Umgebungen - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Mit Greifkrafterhaltung ausgestattet
dadurch wird das Werkstück bei Druckverlust weiter festgehalten - Einstellbarer Öffnungswinkel von 20° bis 180°
ermöglicht ein vielseitiges Anwendungsspektrum - Kinematik
Kulissengetriebe für zentrisches Greifen bei großen Öffnungs-/Schließbewegungen
Optionen und spezielle Informationen
- 180°-Radialgreifer sind vorteilhaft, um eine weitere Hubbewegung zu sparen. Durch das Wegschwenken jeder Backe um 90° ist diese meist aus dem Arbeitsbereich entfernt, eine Hubbewegung zum Rückzug des gesamten Greifers kann entfallen.
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Hochtemperatur-Version V/HT
für den Einsatz in heißen Umgebungen - Weitere Versionen
Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe! - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.