arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Hybrid tombstones

Hybrid tombstones

Hybrid tombstones
진동 감쇠 능력이 우수한 툼스톤, 강판 피복에 내장된 광물 주물 심으로 구성됨

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 우수한 감쇠 기능
    절삭 툴 사용 수명 증가
  • 형태와 크기에 상관없이 다양한 디자인 중에서 사용 가능
    제조 시 속도가 매우 빠르고 다양한 용도에 사용 가능
  • 낮은 열 전도성
    온도 변화에 천천히 반응함
  • 순수 광물 주물보다 저비용으로 제조
    음각 몰드를 디자인하거나 만들 필요가 없음
  • 강철 또는 회색 주철 툼스톤보다 가벼움
    공작물의 하중을 늘릴 수 있음
  • 화학 물질과 기계에 대한 내성이 우수함
    거친 연마재를 사용한 가공 시에도 사용 가능

옵션 및 특별 정보

  • 하이브리드 기술이 적용된 SCHUNK 툼스톤은 강철 코팅된 광물 주물 심이 있어서 두 재료의 장점을 모두 누릴 수 있습니다.
  • 하이브리드 기술이 적용된 SCHUNK 툼스톤은 광물 주물 심과 강철 쉘로 구성되어 있습니다. 광물 주조의 뛰어난 특징으로는 소재의 무게가 가볍고, 가장 중요한 점은 진동 감쇠가 뛰어나다는 점입니다. 재료가 더 가볍기 때문에 툼스톤의 무게도 더 가볍습니다. 훨씬 더 무거운 공작물도 클램핑할 수 있으며, 따라서 최신 테이블 구조의 최대 적재 용량을 최적으로 활용할 수 있습니다. 를 들어 우수한 감쇠 특성으로 결정적인 경제적 이점을 제공하며, 공구 마모를 줄이고 최상의 표면 품질을 유지하면서 절삭 속도를 높일 수 있습니다.
  • 예를 들어 우수한 감쇠성으로 인해 상당히 큰 비용 절감 효과를 누릴 수 있는 동시에, 낮은 툴 마모도에 비해 절삭 속도는 높이고 최고의 표면 품질을 제공합니다.
  • SCHUNK 클램핑 본체는 강철로 코팅되어 있으며, 속이 비어 있는 안정적인 부품 디자인, 우수한 재료 품질, 완벽한 정확도, 정밀 가공된 마운팅 표면 등 비교 불가능한 여러 가지 장점을 제공합니다.