arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES HSK-A 63 Ø32x60 Similar a la imagen

MES HSK-A 63 Ø32x60

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 263643

MES HSK-A 63 Ø32x60, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M16
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
技术 平面铣刀刀柄
系列 平面铣刀刀柄
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 32 mm
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 78.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 24.0
重量 [kg] 1.85
防冷却剂
标准长度

型号
用于安装带横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括拧紧螺栓

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计