arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
iTENDO²

iTENDO²

感应式刀柄、功能部件和附件
iTENDO² 是一款智能刀柄,有三种版本可供选择,通过靠近工件位置的加速度传感器,为工艺优化提供精确的稳定性值。iTENDO² pad 基础版本以无线方式将数据发送到平板电脑。iTENDO² easy connect 可集成到机床中,将数据通过模拟接口传输到过程监控系统。iTENDO² easy connect 版本提供软件扩展,可通过机床集成轻松监控过程。
iTENDO² Bohrsenken

iTENDO²

Mit dem iTENDO² zum optimalen Prozess
Vom smarten Werkzeughalter über die einfache Prozessüberwachung bis hin zur Integration in die Maschinensteuerung. In puncto Digitalisierung setzt SCHUNK mit dem iTENDO² Maßstäbe in der zerspanenden Industrie.

Warum Prozessüberwachung?

Die zerspanende Industrie sieht sich aktuell mit schwierigen Herausforderungen konfrontiert. Eine hohe Produktivität bei niedrigen Fertigungskosten und hoher Werksqualität sind wesentliche Voraussetzungen für Nachhaltigkeit, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Daneben gilt die Digitalisierung als größte Herausforderung in der Fertigungsindustrie. Unternehmen bietet Sie jedoch auch die Chance, Prozesse präziser, zuverlässiger und schneller zu gestalten. Mit intelligenten Lösungen und Komponenten von SCHUNK tragen wir zu einer maximalen Prozessstabilität bei und setzen den Grundstein für eine digitale Zukunft in der Industrie.

Der Werkzeughalter für den einfachen Einstieg in die Digitalisierung

Mit dem iTENDO² ist es gelungen, die herausragenden Eigenschaften der TENDO-Hydro-Dehnspanntechnik mit den Möglichkeiten der digitalen Prozessüberwachung in einem Werkzeughalter zu kombinieren. Betrachtet man den Prozess ausgehend vom Ort der Zerspanung, ist der intelligente Werkzeughalter iTENDO² das erste Nicht-Verschleißteil, das „closest-to-the-part“ und damit prädestiniert für die Signalerfassung ist.

Anwendungsbild – iTENDO² Platinum

Der intelligente Weg zum optimalen Prozess

Der Einstieg in die transparente Datenerfassung mit dem iTENDO² ist wirklich einfach. Den Werkzeughalter mit dem Pad einfach per Klick verbinden und schon kann der iTENDO² Unregelmäßigkeiten sofort erfassen und in verschiedenen Bearbeitungsprozessen dabei unterstützen, noch effizienter zu arbeiten. Auf dem Tablet lässt sich der Prozess in Echtzeit verfolgen, aufnehmen und per Festlegung der Grenzwerte in den Parametern für eine automatische Aufnahme starten.

Produktbild – iTENDO

Ihre Vorteile

  • Prozesstransparenz
    Schwingungen und Vibrationsspitzen im Prozess werden sichtbar gemacht.
  • Optimierung von Aufspannungen
    Visualisierung der Auswirkungen bei unterschiedlichen Spannvorrichtungen und Ermittlung von schwingungsdämpfenden Spannmitteln.
  • Optimierung von Schnittdaten
    Ermittlung von Schnittdaten mit weniger Schwingungen ausgehend von Schnittdaten-empfehlungen des Werkzeugherstellers.

  • Condition Monitoring
    Ermöglicht eine zyklische Zustandsüberwachung der Spindel ohne großen Aufwand.
  • Taktzeitoptimierung
    Ermittlung eines alternativen Schnittdatenfensters mit gleichen oder weniger Schwingungen bei kürzerer Taktzeit.
  • Optimierung der Standzeit und der Oberflächenqualität
    Anpassung der Schnittdaten zur Reduzierung von Schwingungen im Prozess. Mit dem Ziel die Standzeit und die Oberflächenqualität zu verbessern.

iTENDO² easy connect – Paket zur Maschinenintegration

Durch die Erfassung von Schwingungsdaten am letzten nicht verschleißbaren Teil ermöglicht der iTENDO² eine hohe Datenqualität. Diese Daten helfen dabei, schnell Probleme in Abläufen zu erkennen und Prozesse zu verbessern. Das Erweiterungspaket iTENDO² easy connect bietet ab sofort die Möglichkeit einer einfachen Anbindung der smarten Werkzeughaltertechnologie an die Maschine und das bestehende Prozessüberwachungssystem.

iTENDO² easy connect
Funktionsschaubild – iTENDO² easy connect

Smarte Werkzeughaltertechnologie für Ihr Prozessüberwachungssystem

Mit dem Erweiterungspaket easy connect werden die Daten des iTENDO² drahtlos von einem Receiver im Maschinenraum empfangen, an ein Schaltschrankmodul übermittelt und dem bestehenden Prozess-überwachungssystem über einen analogen Ausgang (0-10 Volt) zur Verfügung gestellt.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad
  • 3) Wireless Receiver
  • 4) Connect Box
  • 5) Anbindung an ein bestehendes Prozessüberwachungssystem

Ihre Vorteile

  • Anbindung an bestehendes Prozessüberwachungssystem
    Hohe Datenqualität für die Anbindung an ein bestehendes Prozess-überwachungssystem.

  • Anbindung an die Maschine
    Bereitstellung des Signals an die Maschinensteuerung
  • Anbindung an kundeneigene Datenbank
    Bereitstellung der Daten für kundenspezifische Auswertungen.

iTENDO² easy monitor - Softwareerweiterung

Die Funktionserweiterung iTENDO² easy monitor ermöglicht Maschinenbetreibern den unkomplizierten Einstieg in die einfache Prozessüberwachung. Wie beim Paket easy connect Paket werden hier die Daten des iTENDO² von einem drahtlosen Receiver empfangen und an ein Schaltschrankmodul weitergegeben. Das Paket verfügt zusätzlich über Softwareerweiterungen, auf die mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen iTENDO² pad zugegriffen werden kann.

Produktbild – easy monitor
Funktionsschaubild – easy monitor

Die einfache, universell einsetzbare Überwachung für Ihren Prozess

Mithilfe der Softwareerweiterung lassen sich auf bis zu 64 Speicherplätzen neben Werkzeughaltersensoren auch Prozesse und Grenzen festlegen. Zudem bietet easy monitor die Möglichkeit, Live- und Trend-Alarme zu konfigurieren, die für Reaktionen wie beispielsweise Fehlerlampen oder Maschinenstopps verwendet werden können. Das Paket easy monitor bietet so eine einfache Prozessüberwachung mit einer intuitiven und anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad + easy monitor-Softwareerweiterung
  • 3) Wireless Receiver
  • 4) Connect Box
  • 5) Überwachung von Trendgrenzen und Alarmen
  • 6) Integration in die Maschinensteuerung

Ihre Vorteile

  • Werkzeugüberwachung
    Erkennung von Verschleiß anhand von Trendgrenzen sowie Brucherkennung durch die Identifikation von Schwingungsspitzen

  • Werkstücküberwachung
    Ermöglicht die Überwachung von Oberflächenqualität, Rattermarken und Schwingungsspitzen
  • Condition Monitoring
    Ermöglicht eine zyklische Zustandsüberwachung der Spindel ohne großen Aufwand.