TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 225670
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 30
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 52 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 4.5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 30 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 4.5 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
| Standardlänge | ja |
Für Ø 6 mm ist die Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich