ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 1348227
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 92 mm
- Spindelaufnahme: Z300
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 9.7 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Max. Spannkraft: 120 kN
- Max. Drehmoment: 150 Nm
- Max. Drehzahl: 3400 1/min
- Gewicht: 60.5 kg
Technische Details
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z300 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 120.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 150.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 9.7 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 60.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册