ROTA THW3 315-104 A8-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1366716
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 104 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
- Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
- Hub pro Backe: 8.6 mm
- Zahnteilung: 5.498 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 150 kN
- Max. Betätigungskraft: 80 kN
- Max. Drehzahl: 3600 1/min
- Gewicht: 61.8 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 150.0 |
| Max. actuating force [kN] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.6 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.86 |
| Weight [kg] | 61.8 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití