ROTA THW3 315-104 Z220-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
Ident.-Nr. 1366715
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3 죠 링 피스톤 척
- 밀폐형 디자인
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 104 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 기존 퀵 죠 체인지 척에 비해 매우긴 윤활 주기
- 일정한 클램핑 포스로 일관된 공작물 품질을 보장
- 죠당 스트로크: 8.6 mm
- 톱니 피치: 5.498 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 150 kN
- 최대 구동력: 80 kN
- 최대 회전 속도: 3600 1/min
- 중량: 58.1 kg
Technische Details
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 3600.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 150.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 80.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.6 |
| Passo tra i denti [mm] | 5.498 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.83 |
| Peso [kg] | 58.1 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di ganasce base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso