KSH3-LH 315-PM
Hydraulické 2čelisťové silové svěráky
ID 1498261
Hydraulický silový svěrák standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 315 x 315 x 141 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 95 kN
- Zdvih na čelist: 18 mm
- Max. výška čelisti: 200 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 10 - 120 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 465 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 4 s
- Vlastní hmotnost: 83 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 95.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 120.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 200.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 465.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 4.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 83.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).