arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3 200-Z-PM

KSP3 200-Z-PM

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

Ident.-Nr. 1433776

Begrenzt verfügbar
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 55 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 100 mm
  • Precisão de repetição: 0.02 mm
  • Pressão de operação: 2 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 5100 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1 s
  • Peso: 18.9 kg
单指行程 [mm] 4.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 55.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 100.0
距离 H [mm] 30.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 5100.0
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 18.9

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)