KSP3-F 315-Z-PM
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1496937
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 100 kN
- Stroke per jaw: 13 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 6 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 21500 cm³
- Closing/opening time: 2 s
- Weight: 70 kg
Technické údaje
| Carrera por mordaza [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 100.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 200.0 |
| Distancia H [mm] | 40.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 70.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)