arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRS-A2-070 600 x 600

MFRS-A2-070 600 x 600

Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.

ID 1304544

Standardní magnetická upínací technika

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
  • Nahrazeno: 1595035
Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Čtvercový pól
  • Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 600 x 600 x 86 mm
  • Velikost pólů: 70 x 70 mm
  • Počet pólů: 36 (pólový závit M10)
  • Maximální přídržná síla na pól: 7.7 kN
  • Maximální celková přídržná síla: 277.2 kN
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 216 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
Max. clamping force [kN] 277.0
Number of poles 36.0
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 20.0
Weight [kg] 216.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions