arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB 125 Abbildung ähnlich

SHB 125

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 125100

Auf Lager
SHB 125, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 11 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 11.0
Breite B [mm] 26.0
Höhe H [mm] 40.0
Länge L [mm] 58.5
Einspanntiefe T [mm] 9.0
Lochabstand a [mm] 14.5
Lochabstand b [mm] 16.0
Lochabstand c [mm] 16.0
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 0.7