ROTA TPS 315-105 K-SV90°
Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
Ident.-Nr. 88000779
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 105 mm
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 100 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Futterhöhe: 158 mm
- Gewicht: 72 kg
Technische Details
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 100.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 72.0 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken