FF-T3 Z300-A15-1
標準取付板
Ident.-Nr. 803005
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodlužovací adaptérová deska
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z300
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 15
- Roztečná kružnice sklíčidla: 235 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 330.2 mm
- Výška: 55 mm
- Průchozí otvor: 190 mm
- Vlastní hmotnost: 17 kg
Technische Details
| Strana sklíčidla | Z300 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 235.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 330.2 |
| Výška [mm] | 55.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 190.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 17.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby