arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV 510-A11 Abbildung ähnlich

FFV 510-A11

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836070

Lieferzeit auf Anfrage
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z510
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 580 mm
  • Teilkreis Spindel: 235 mm
  • Höhe: 42.5 mm
  • Durchlass: 193 mm
  • Gewicht: 77 kg
Futterseite Z510
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 11
Teilkreis Futter [mm] 580.0
Teilkreis Spindel [mm] 235.0
Höhe [mm] 42.5
Durchlass [mm] 193.0
Gewicht [kg] 77.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben