TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150
Extensiones hidráulicas
ID 206310
TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150, Extensiones hidráulicas
No incluye una llave de accionamiento
- TENDO SVL
- Diámetro de sujeción: 1/2"
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 3/4"
- Concentricidad: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 95 Nm
No incluye una llave de accionamiento
Technische Details
| Técnica | Extensiones hidráulicas |
|---|---|
| Serie | TENDO SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
| Diámetro de sujeción D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 3/4" |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Longitud total L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 95.0 |
| Peso [kg] | 0.45 |
Concentricidad
< 0,006 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Límite máx. de revoluciones
10.000 rpm
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta