SBS-G-C 800
액세서리 선반 척 표준형
ID 8704563
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 폐쇄형 중앙 슬리브
- 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
- 적합한 대상: ROTA NC 800-230
- 중량: 11.7 kg
Technical details
ØA [mm] | 230 |
---|---|
B [mm] | 57 |
K | - |
Gewicht [kg] | 11.7 |