arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SLH 55-0730 Ilustração semelhante

SLH 55-0730

sistema de montagem de pilar pilar oco

N.º de identificação 313758

Prazo de entrega mediante consulta
sistema de montagem de pilar pilar oco SLH, Tamanho: 55

  • Comprimento: 730 mm
Material Steel
Length [mm] 730.0
pillar diameter [mm] 55.0