ROTA-S plus 400-102 A8-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 814645
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 102 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 230 kN
- Max. torque: 280 Nm
- Max. rotational speed: 2200 1/min
- Weight: 108 kg
Technical details
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 2200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 230.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 280.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 12.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 8.5 |
| 중량 [kg] | 108.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척