SFGX 165
베이스 죠
ID 149300
SFGX 165, 베이스 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 각진 톱니
- 설치: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 18 mm
- 경로 너비: 8 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 제공 범위: 원통형 나사 포함
- 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
Technical details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Tab width S [mm] | 8.0 |
| Width B [mm] | 20.0 |
| Height H [mm] | 29.5 |
| Height H1 [mm] | 27.0 |
| Length L [mm] | 64.0 |
| Hole spacing b [mm] | 32.0 |
| Screws | M8 |
| m/set [kg] | 0.7 |