TENDO P CAT 50 Ø1"x4"
ID 1447956
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: CAT 50
- Clamping diameter: 1"
- Projecting length: 101.6 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 400 Nm
Technical details
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Platinum |
| Toolholder interface | CAT 50 |
| Toolholder standard | ASME B5.50 |
| Clamping diameter D1 | 1" |
| D2 [mm] | 55.0 |
| D3 [mm] | 63.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 38.45 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 400.0 |
| Weight [kg] | 4.1 |
| Coolant-proof | yes |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para chips de dados disponíveis como padrão
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta