ROTA TPS 200-52 K-SV90°
Stationaire 3-klauwplaten, pneumatisch aangedreven
IDnr. 816147
Stationaire aangedreven klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Basisplaat voor stationair gebruik
- Doorgaand gat: 52 mm
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 4.2 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 68 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Hoogte klauwplaat: 135.5 mm
- Gewicht: 34 kg
Technische gegevens
| 细齿 | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大夹紧力(6 bar) [kN] | 68.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 单指行程 [mm] | 4.2 |
| 重量 [kg] | 34.0 |
标配范围
动力车床卡盘、螺柱、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪