arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STK 250/3 類似のイラスト

STK 250/3

鬼爪

ID 1516565

システムジョー、標準

特長:
  • クロージョー
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:250)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 94 x 85 x 34 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 123 mm
  • Spannbereich ØSD2: 123 - 225 mm
  • グリップステップ: 6 mm
Szerokość [mm] 85.0
Wysokość [mm] 34.0
Nadaje się do 250

Zakres dostawy
Szczęki pazurowe