arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STK-V 250/3 Illustrazione simile

STK-V 250/3

Morsetti mordenti

ID 1516575

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia ad artiglio con campo di serraggio esteso.
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 250
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 88 x 85 x 34 mm
  • gradino di presa: 6 mm
Largeur [mm] 85.0
Hauteur [mm] 34.0
Compatible avec 250

Etendue de la livraison
Mors à crocs