arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG 34-30-AS Illustration similar

PRG 34-30-AS

Radial gripper

ID 303662

Radial gripper PRG, Size: 34, pneumatic, with gripping force maintenance: AS

  • Opening angle: 30 °
  • Closing moment: 5 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 270.0
Opening angle per jaw [°] 30.0
Closed angle per jaw [°] 3.0
Closing moment [Nm] 5.0
Closing moment generated by spring [Nm] 1.0
Weight [kg] 0.25
Recommended workpiece weight [kg] 0.42
Cylinder volume per double stroke [cm³] 12.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.08
Opening time [s] 0.13
Closing time with spring only [s] 0.07
Max. permissible finger length [mm] 60.0
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 2.58
IP protection class 20
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Length X [mm] 34.0
Width Y [mm] 26.0
Height Z [mm] 93.0
Moment Mx max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Max. axial force Fz max. [N] 220.0
*The unit can be actuated without an external customized throttling at the given value of max. mass moment of inertia per jaw. In case of higher mass moments of inertia, an additional throttling is possible.
The curve applies for 90° versions. For other versions the curve must be parallely off-set according to the opening and closing times.

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。