PWG-plus 125-AS-HT
ID 39311651
- Ángulo de apertura: 15 °
- Par de cierre: 72 Nm
- Temperatura ambiente máx.: 130 °C
技术细节
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 2938.0 |
|---|---|
| Angolo di apertura per griffa [°] | 15.0 |
| Angolo chiuso per griffa [°] | 3.0 |
| Momento in chiusura [Nm] | 72.0 |
| Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 1.85 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 2.78 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 107.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.12 |
| Tempo di apertura [s] | 0.2 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 160.0 |
| Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] | 203.9 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 130.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Lunghezza X [mm] | 125.0 |
| Larghezza Y [mm] | 60.0 |
| Altezza Z [mm] | 110.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 80.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 95.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 500.0 |
| Versione per temperatura elevata | Sì |
Dimensions et charges max.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension, préhension extérieure
Evolution du couple de fermeture
Dépassement maximum autorisé
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Dépassement maximum autorisé
Force de préhension, préhension extérieure
- X 轴:
- Point P - Longueur des doigts
- Y 轴:
- Force de préhension
Evolution du couple de fermeture
- X 轴:
- Angle d'ouverture
- Y 轴:
- Couple à la fermeture
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Couple à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Principe de fonctionnement
levier à guidage forcé
Matériau du corps
Aluminium
Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, étranglement fixe (pour taille 50-200), informations de sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)
Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P