DRL 25-W180-M
ID 314784
请注意,该产品已停产且不再供应。
紧凑提升/旋转单元 DRL, 尺寸: 25, 气动, 带中心位置
- 行程垂直[Z 轴]: 40 mm
- 旋转角度: 180 °
- 最大有效荷载: 3 kg
技术细节
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 每侧角设置 [°] | 2.0 |
| 行程垂直[Z 轴] [mm] | 40.0 |
| 行程垂直线性[Z 轴] [mm] | 20.0 |
| 行程垂直调整/侧[Z 轴] [mm] | 10.0 |
| 终端位置最大高度差 [mm] | 10.0 |
| 扭矩 [Nm] | 3.7 |
| 提升力 [N] | 321.0 |
| 设置力 [N] | 298.0 |
| 重复精度[Z 轴] [mm] | ± 0.01 |
| 重复精度,旋转 [°] | 0.02 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 5.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 5.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有效荷载 [kg] | 3.0 |
| 每分钟最大循环时间 [1/min] | 63.0 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
| 中心定位型号 | 是 |
最大负载
周期
周期
最大负载
由于搬运结构会升高,所以不会再增大或超出荷载。
周期
- X 轴:
- 周期
- Y 轴:
- 转动惯量
为确定允许的周期,必须参考图表确定当前质量惯性矩时间和当前质量。确定的较高周期值具有决定性。必须通过节流遵守此时间要求,否则会减少使用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
周期
- X 轴:
- 周期
- Y 轴:
- 质量
为确定允许的周期,必须参考图表确定当前质量惯性矩时间和当前质量。确定的较高周期值具有决定性。必须通过节流遵守此时间要求,否则会减少使用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
周期
周期时间是指这个举起/旋转单元的一次典型取放动作。请注意软管长度、软管直径以及阀开关或 PLC 反应时间均可影响实际周期。
行程
行程为每个轴线方向上的最大额定行程。各侧可缩短。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
有效荷载和质量惯性矩
数值指附于法兰上的总荷载。请注意:如果超过最大值可能会缩短模块使用寿命且SCHUNK不承担此类责任。