AB H 58 M8
Goupille de pièce
ID 10012139
AB H 58 M8, Goupille de pièce dur
- Hauteur H: 5 mm
- Taille de clé A/F: 14
- Filetage G: M8
- Matière: Stahl C45
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
| Height H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 14.0 |
| Thread G | M8 |
| Hard | yes |
| Material | Stahl C45 |
| hard | yes |
| Delivery unit | 1 piece |