ROTA-G 250-82 C8-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815023
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 82 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 8
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 7.1 mm
- Tooth pitch: 5.5 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 200 Nm
- Max. rotational speed: 4000 1/min
- Weight: 33.2 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 200.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.1 |
| Zahnteilung [mm] | 5.5 |
| Eigenmasse [kg] | 33.2 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung