ROTA-S plus 500-162 D8-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 814254
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 162 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 270 kN
- Max. torque: 320 Nm
- Max. rotational speed: 1500 1/min
- Weight: 180 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 270.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 320.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.0 |
| Zahnteilung [mm] | 8.5 |
| Eigenmasse [kg] | 180.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung