NSE3 99
Modules de bridage
ID 1440333
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: Ø99 x 56 mm
- Effort de plaquage: 5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 18 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 2.4 kg
Détails techniques
| Diametro [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 5.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 18.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.4 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio