arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM60D 600 x 200

MSC-PM60D 600 x 200

MAGNOS für Schleifanwendungen

ID 422019

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 200 x 71 mm
  • Polausrichtung: Quer
  • Polteilung: 5 + 5 mm (Stahl + Messing)
  • Max. Haltekraft: 75 N/cm²
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 57 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
  • Kabellänge: 5 m
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 68
L [mm] 600.0
B [mm] 200.0
H [mm] 71.0
Max. clamping force [N/cm²] 75.0
Pole pitch 5 mm + 5 mm
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 4.0
Weight [kg] 57.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity