MGT-IC Ø1500
MAGNOS per applicazioni di tornitura
ID 1311859
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo radiale
- Tipo di magnete: AlNiCo doppio
- Con ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: Ø1500 x 142 mm
- Numero di poli: 32 (scanalatura a T 10H8)
- Forza di ancoraggio max: 160 N/cm²
- Numero di giri max.: 240 1/min
- Diametro di serraggio min.: 600 mm
- Diametro di serraggio max.: 1500 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 1700 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Numero di canali: 6
- Connessione: 13-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Información técnica
| ØAD [mm] | 1500.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Forza di serraggio max. [N/cm²] | 160.0 |
| Numero di poli | 32.0 |
| Connessione | 13-PIN |
| Numero di canali | 6.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Numero di giri max. [1/min] | 240.0 |
| Peso [kg] | 1700.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari