arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25° Illustration similar

WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

ID 207656

WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With 25° chamfer
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Length: 45 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S 25° 輪郭型
クランプ径 D1 4 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
重量 [kg] 0.1

バージョン
25° チャンファ付

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。