SVSL 10-7 PU
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1446204
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tuyau de vide
- Convient à tous les kits de raccordement au vide
- Diamètre extérieur: 10 mm
- Diamètre intérieur: 7 mm
- Plage de pression: -0.95 - 10 bar
- Température d'utilisation: -40 - 85 °C
- Matière: PU
Détails techniques
| Pression d'utilisation min. [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 10.0 |
| Matière | PU |
| Diamètre extérieur [mm] | 10.0 |
| Diamètre intérieur [mm] | 7.0 |
| Température d'utilisation min. [°C] | -40.0 |
| Température d'utilisation max. [°C] | 85.0 |
Etendue de la livraison
Tuyau de vide