Chips de datos
Chips de datos
El chip de datos se puede instalar en todos los portaherramientas de SCHUNK con soportes SK, BT, HSK y SCHUNK CAPTO. Se usa para recoger datos y clasificar de forma clara los portaherramientas en un sistema de identificación de portaherramientas. La energía y los datos que requiere el chip de datos se acoplan inductivamente mediante el cabezal de lectura y escritura. La seguridad de la transmisión de datos se garantiza mediante una prueba de certeza.
Fonction
Images de détail
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
De uitleescycli van de gegevensdragers zijn onbeperkt. De maximale lees-/schrijfafstand is 2,5 mm. Het maximumaantal programmeercycli bij een maximale omgevingstemperatuur van 70 °C bedraagt 500.000 cycli. Het maximumaantal programmeercycli bij een maximale omgevingstemperatuur van 30 °C bedraagt 1.000.000 cycli.
De volgende lees-/schrijfkoppen kunnen hiervoor worden gebruikt: BIS-C 300/302/305/306/325.