PR 2
Universal rotary unit
Servo-electric rotary unit with angle of rotation > 360°, precision gear and integrated electronics
Description
Avantages - Vos bénéfices
- servomoteur CC sans balais
pour une utilisation flexible grâce au réglage de position, vitesse et couple - Transmissions de précision avec différentes variantes de démultiplication
pour un couple élevé avec une accélération rapide et des temps de cycle courts avec une précision élevée - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN - Éléments de raccordement standards et concept de contrôle intégré
pour de nombreuses possibilités de combinaisons avec d'autres modules mécatroniques - Interface de service : USB Host et USB Device
pour le paramétrage et la mise à jour du firmware par clé USB ou PC - Commutateur rotatif et interrupteur DIP
pour l'adressage manuel du bus de terrain, réglage de la vitesse en bauds et fonctions de service - Entrées digitales
pour une interrogation facile et intégrée des signaux des capteurs
Options et informations particulières
- Électroniques intégrées
La commande électrique de PR s'effectue par le biais du système électronique de régulation et de puissance entièrement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module. - Intégration simple
Diverses interfaces telles que PROFIBUS DP ou CAN sont disponibles pour différents types de communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et garantit une intégration simple dans les concepts de commande existants. - Fonctions de surveillance
Surveillance I²t, surveillance du courant, détection de panne de tension, surveillance des erreurs de poursuite, surveillance des fins de course logiciels, surveillance de position