描述
Avantages - Vos bénéfices
- Construction extrêmement plate (hauteur totale seulement 14 mm)
Minimise le porte-à-faux et réduit la charge sur les actionneurs - Actionner le changeur sans outil supplémentaire
Remplacement rapide et simple - Passages intégrés
jusqu'à quatre passages pneumatiques et huit passages électriques - Passages électriques et pneumatiques au centre
Minimise le contour de collision, pas de câblage ni de tuyaux externes - Interface de fixation ISO
Montage direct sur poignet robot ISO 9409-50-4-M6
Options et informations particulières
- Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.