CC Set ER 40
ER set of collets
IDnr. 280225
CC Set ER 40, ER set of collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Number of ER collets: 23
- For clamping diameter: Ø4 - 26
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
| Pro | ER 40 |
|---|---|
| Pro upínací průměr | Ø4 - 26 |
| D1 min. [mm] | 4.0 |
| D1 max. [mm] | 26.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.88 |
| Počet kleštin ER | 23.0 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B