arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-BL30 500x85 유사 그림

MSC-BL30 500x85

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

IDnr. 422091

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 적층 블록
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
기술 데이터:
  • 치수: 500 x 85 x 50 mm
  • 폴 피치: 3 mm + 1,5 mm
  • 중량: 18 kg
Length [mm] 500.0
Width [mm] 85.0
Height [mm] 50.0
Weight [kg] 18.0