HS 6
Insertos de sujeción
IDnr. 1525002
HS 6, Insertos de sujeción
- altura H: 10 mm
- Diámetro D: 6 mm
- Rosca G: M3
- Material: HSS
- Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
Technische gegevens
| Height H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Diameter D [mm] | 6.0 |
| Thread G | M3 |
| Max. load force [kN] | 10.0 |
| Material | HSS |
| Delivery unit | 1 set = 10 pieces |
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.