arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VBK2-5 1xIL-2x4P 1CH Vergelijkbare illustratie

VBK2-5 1xIL-2x4P 1CH

Accessories MAGNOS

IDnr. 1610970

Standard connection cable

Product features:
  • Connection cable for the modular system KEH plus
  • To install between control unit KEH plus and magnetic chuck
  • To control up to two magnetic chucks
  • Plug-and-play system for easy installation
Technical data:
  • Control unit connection: 1 x ILME male
  • Magnetic chuck connection: 2 x 4-PIN CIR 22 female
  • Number of channels: 1
  • Cable length: 5 m
  • Weight: 5 kg
Aantal kanalen 1.0
Kabellengte [m] 5.0
Gewicht [kg] 5.0

Levering
Aansluitkabel, handleiding