SP 250-4
夹持嵌块
ID 194103
SP 250-4, 夹持嵌块
- 高度 H: 12 mm
- 长度 L: 29.5 mm
- 宽度 B: 30 mm
- 螺纹 G: M6
Technical details
| 높이 H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 29.5 |
| B 너비 [mm] | 30.0 |
| 스레드 G | M6 |
ID 194103
| 높이 H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 29.5 |
| B 너비 [mm] | 30.0 |
| 스레드 G | M6 |