SP 315-2
Inserts de serrage
ID 194105
SP 315-2, Spanneinsätze
- Höhe H: 10 mm
- Länge L: 29.5 mm
- Breite B: 25 mm
- Gewinde G: M6
Détails techniques
| Höhe H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 29.5 |
| Breite B [mm] | 25.0 |
| Gewinde G | M6 |