arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGP-3 180-95-22

SGP-3 180-95-22

旋回プレート

ID 432470

在庫品薄
システムジョー、標準

特長:
  • ペンデュラム・プレート(移動可能)
  • インターフェース1: W-38
  • 適合タイプ: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 180 x 95 x 22 mm
  • 重量: 2.8 kg
Largeur [mm] 180.0
Profondeur [mm] 95.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.8

Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws