KRE3 IOL
電気機械式クランピングブロック
電子機器とIO-Linkインターフェースを統合した電気機械式3爪クランピングブロック。クランピングブロックは、ジョー位置の統合モニタリングが可能で、油圧や空圧を一切使用せずに操作可能です。
Beschrijving
利点と特長
- 高価な圧縮空気や油圧は不要
大幅なコスト削減 - IO-Link を介した制御
一般的なフィールドバスシステムへの容易な統合 - アクチュエータとエレクトロニクスはバイスに統合されます
信号処理はクランプ装置内のみで行われます - モーターギヤボックス・コンビネーション
高い減速比による大きなクランピング力 - 3 ジョークランピングブロック
特殊ジョーを使用せずに、リング状のワークを少ない変形で把持するためのものです - 高い適応性
空気圧も油圧も使用できないアプリケーションに使用可能 - 幅広い問い合わせと送信オプション
オートメーション用途に最適 - 最高のプロセス信頼性
さまざまなクエリーオプションとエラーメッセージの送信により - 焼入れ硬化が行われた、極めて高剛性のベース本体
そのため、長製品寿命と高精密を実現最大把持力でも長寿命、高精密 - 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
側面への最高のアクセス性で、2回のセットアップでの6 面加工に最適 - タング、溝、および精密セレーション式のベースジョーがデュアルインターフェースとして標準
システムジョーの高い適応性 - ジョーのプリポジショニング
さまざまなワークの迅速な搬出入が可能
オプション、その他
- 円筒形ワークの効率の良い把持
TANDEM KRE3 IOLクランピングブロックは電気的に駆動されるため、油圧または空圧接続が利用できないすべての生産システムに最適です。3爪バイスのKRE3 IOLは、円筒形ワークの低変形把持に最適です。IO-Link 経由の制御により、把持力、把持位置、開口位置などの主要パラメータをすべて制御できます。