MCM Base 300
Membrane de serrage
ID 1664783
Membrane de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Membrane de serrage rigide
- Pour le serrage des pièces à usiner rigides et à faible déformation
- Compatible avec: ROTA MEM 300
- Dimensions: Ø300 x 47.5 mm
- Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
- Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
- Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
- Poids: 6 kg