arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EMH

EMH

Modulo di presa magnetico
Modulo di presa elettro-permanente per la manipolazione con risparmio energetico di pezzi ferromagnetici con elettronica e funzione feedback integrate

Innovaties - uw voordelen

  • Hoge houdkrachten in de kleinste ruimte
    voor een betrouwbare handling van onderdelen bij compacte machines
  • Geïntegreerde elektronica
    Compact ontwerp, omdat er geen extra besturing nodig is
  • Laag gewicht
    voor hoge dynamica bij moeilijke toepassingen
  • Betrouwbare houdkrachtbeveiliging
    om ook in situaties met een noodstop een procesveilige werking te waarborgen
  • De grijpkracht kan in vier stappen worden aangepast
    zorgt ervoor dat verschillende werkstukken kunnen worden gegrepen (Alleen RP- en MP-variant )
  • Besturing via 24 V-voeding
    bespaart energie en vereenvoudigt de aansluiting en bedrading
  • Werkstuk toegankelijk vanaf vijf zijden en vrij van interferentiecontouren
    door onnodige grijpvingers
  • Reactie op magnetisatoestatus en aanwezigheid van werkstukken
    bespaart tijd en vereenvoudigt het programmeren
  • Varianten voor speciale vereisten:
    EMH-MP en EMH-DP

Opties en speciale informatie

  • Poolverlenging
    De poolverlengstukken wijzigen de magnetische flux en kunnen de houdkracht beïnvloeden als het ontwerp niet correct is. De poolverlengstukken hebben eveneens invloed op de detectie van onderdelen. Het is mogelijk dat werkstukken niet langer worden gedetecteerd.
  • Verwarming
    Elke activering verhoogt de interne temperatuur van het product. Oververhitting vermindert de magnetische eigenschappen en kan het product vernietigen. Het aantal activeringen per minuut moet zo worden ingesteld dat de maximaal toelaatbare producttemperatuur op geen enkel moment wordt bereikt.
  • Materiaalafhankelijkheid
    Het product is geschikt voor bijna alle ferromagnetische materialen. De bereikbare houdkracht hangt onder meer af van het materiaal van het werkstuk. Dit betekent dat er bij sommige ferromagnetische materialen een verminderde nominale houdkracht kan optreden.
  • Materiaalefficiëntie
    Conventioneel staal (Fe 360) 100%, ferromagnetisch ruw staal (10-C15) 90%, gereedschapsstaal, gehard staal en profielstaal 70 - 80%, magnetisch roestvrij staal 65%, gietijzer 50%
  • Magnetisch veld evaluatie
    Vanwege de arbeidsveiligheid en het risico van elektromagnetische velden is de EMH onderworpen aan een controle van het magnetisch veld. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.