arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-IO link

MMS 22-IO link

Programmable magnetic switches
A magnetic switch is used for monitoring the status of automation components.They detect the magnets fixed inside the component without contact. In addition to further process data, the sensor outputs the process of the magnetic field via the IO-Link interface.

Vantagens – Seus benefícios

  • Controle via IO-Link
    para a avaliação de dados como temperatura, qualidade de avaliação ou identificação do sensor
  • Eletrônica integrada
    leva a um design compacto e permite o uso de cabos com conectores padrão
  • Adequado para espaços de instalação estreitos
    devido ao ensino via interface IO-Link
  • Versão com display LED
    é usado para indicar o status da conexão IO-Link
  • Sensor de slot C
    para economia de espaço, montagem fácil e rápida do produto

Opções e informações especiais

  • Fontes de interferência
    Os sensores podem ser influenciados por outros campos magnéticos nas imediações. Campos magnéticos perturbadores podem ser gerados por motores, soldadores elétricos, ímãs permanentes ou materiais magnetizados (os chamados ímãs suaves), como chaves de caixa sextavada, chips etc.
  • Classe de proteção alta
    IP67 quando conectado, para uso em ambientes limpos ou empoeirados ou em caso de contato com água. A operabilidade em caso de contato com outros meios (lubrificantes de refrigeração, ácidos, bases etc.) é frequentemente fornecida, mas não pode ser garantida pela SCHUNK.